The vacuum tube lifter JumboFlex provided them with the ideal solution for quick and ergonomical lifting and moving cardboard boxes.

 

More information on www.schmalz.com/jumboflex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex para la manipulación de cartones en un centro de logística

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 030

Para la preparación de expediciones, las cajas de cartón se sacan de un moderno almacén de estanterías altas y se llevan a una vía de preparación de expediciones. Con un peso de hasta 25 kg, estas cajas de cartón eran movidas hasta ahora manualmente por los empleados. Debido al gran número de piezas, la empresa no puede prescindir de tiempos de ciclo cortos y reubicación rápida. El objetivo principal era aliviar el trabajo de los empleados para reducir así los tiempos improductivos. Se necesitaba una solución para los cuatro puestos de preparación de expediciones.

Con el elevador de tubo de vacío JumboFlex se pudo encontrar la solución óptima para elevar y preparar para la expedición cajas de cartón de forma rápida y ergonómica. Su sencillo manejo con una sola mano le da al empleado la posibilidad de escanear paralelamente la mercancía. Equipado con una ventosa doble, el elevador es adecuado para todo tipo de cajas de cartón, tanto encoladas, como precintadas o abiertas. La preparación logística de expediciones de la empresa Hama se realiza completamente con cuatro elevadores de tubo de vacío JumboFlex de Schmalz. Estos cuatro elevadores de tubo están instalados en cada uno de los cuatro puestos de trabajo. En combinación con un puente grúa de aluminio SRA, se puede cubrir óptimamente toda la zona de preparación de expediciones.

Tubo de elevación por vacío Jumbo