The vacuum lifting device VacuMaster Window Comfort makes it easy to handle glass panes and windows with a maximum load of 300 kg.


More on www.schmalz.com/vacumaster-window

Elevador por vacío VacuMaster Window Comfort para la manipulación confortable de ventanas

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Vaso
Pieza Ventanas, Lunas de cristal
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Elevador, VacuMaster Window
Número de video 064

Durante la producción se colocan delicadas lunas de cristal en marcos de ventana y se transportan ventanas. Para optimizar la secuencia en la producción, la empresa decidió adquirir un elevador por vacío VacuMaster Window Comfort de Schmalz. Esto ha supuesto un alivio en el trabajo de los empleados y un mejor rendimiento de éstos, ya que ahora un solo empleado puede transportar ventanas y colocar lunas de cristal de forma segura encima de ellas en mucho menos tiempo.

El VacuMaster Window Comfort garantiza una manipulación segura y casi sin huellas y un posicionamiento exacto de piezas delicadas de cristal. El VacuMaster maneja cargas de hasta 300 kg. La ventanas y las lunas de cristal se pueden tomar de la vertical y girarlas 90° durante la manipulación. Durante el giro, es posible la manipulación segura de diagonales de piezas de hasta 3.000 mm. Las prensas de acristalado se pueden cargar y descargar con estos sistemas de elevación. Como los elementos principales de manejo del VacuMaster Window Comfort se encuentran directamente en el asa de manejo, la manipulación confortable queda garantizada. Los elevadores están equipados con placas de ventosa resistentes a UV y al ozono, por lo que son óptimos para la manipulación sin daños de piezas delicadas.

Elevador por vacío VacuMaster