The needle gripper SNG-M is specially designed to handle these kinds of highly permeable workpieces. There are 4 needles located in the housing of the needle gripper. These needles are extended using compressed air and retracted using springs.


More information on www.schmalz.com/sng-m

Garra de aguja SNG-M de Schmalz para la manipulación de textiles compuestos y preformas textiles

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Compuesto, Automóvil
Pieza Textiles compuestos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Garras especiales
Número de video 134

El agarre de piezas muy permeables, como textiles compuestos o preformas textiles se puede realizar sólo de forma limitada con las fiables ventosas de vacío.

La garra de aguja SNG-M es especialmente adecuada para la manipulación de estas piezas permeables. En la carcasa de la garra de aguja se encuentran 4 agujas. Éstas se extraen por el efecto de aire comprimido y se retraen de nuevo por fuerza de resorte. Las agujas están montadas en posición oblicua y penetran en la pieza a manipular en cuanto la garra se coloca sobre ésta. La penetración oblicua hace que la sujeción sea segura. Las profundidades de penetración son fijas y garantizan la fuerza de retención necesaria. Las piezas se toman y transportan de forma segura y se depositan con precisión. La pequeña garra de aguja SNG-M con sus reducidas dimensiones permite una sencilla instalación también en espacios reducidos.

Para las condiciones de servicio particulares se pueden adquirir garras de aguja con diferentes diseños. El diámetro de la aguja se puede elegir entre 08 12 y 20 mm. Los distintos grosores de las agujas permiten realizar agujeros de penetración especialmente pequeños en las piezas delicadas o garantizar la estabilidad y fuerza de retención necesarias en las piezas pesadas. Para ajustar la garra de aguja a las distintas alturas de las piezas las garras están equipadas con una carrera de aguja fija o regulable. El ajuste de la carrera de aguja regula la profundidad de penetración en la pieza a manipular. Ésta se puede elegir libremente entre 0 y 17 mm. Las garras de aguja pueden estar equipadas con un máximo de 24 agujas.

Garras de agujas SNG-M