For the handling of products packed in boxes, a company uses an SSP vacuum spider from Schmalz that is equipped with special packaging suction cups. The packaging suction cups, which are ideally suited for this application, are noted for their flexible and adaptable sealing lip, reinforced body and wear-proof and abrasion-proof ELASTODUR ED-65 material.


More information on www.schmalz.com/ssp

Garras de vacío SSP con ventosas de fuelle para la manipulación de cajas de cartón

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Producto Técnica de vacío para la automatización, Sistema de ventosas, Garras de vacío SSP
Número de video 072

Para la manipulación de productos envasados en cajas de cartón, una empresa utiliza unas garras de vacío SSP de Schmalz equipadas con ventosas especiales para envases. Las ventosas para envases son óptimas para esta aplicación y se distinguen por su labio sellador flexible y adaptable, por su cuerpo base reforzado, así como por el material ELASTODUR ED-65, resistente al desgaste y a la abrasión.

Las garras de vacío SSP se han construido según un principio modular y se puede adaptar a las necesidades del cliente hasta en el más pequeño detalle. Se pueden utilizar prácticamente todas las combinaciones imaginables de componentes de vacío, como ventosas de vacío, generadores de vacío, uniones y elementos de fijación.

Garra de vacío SSP