The Schmalz modular system for vacuum end effectors VEE allows fast, flexible configuration of end effectors for different processes. A wide selection of combinations of vacuum feed and zones, connection elements and suction pad connections is available to create the matching end effector.


More on www.schmalz.com/vee

Indicaciones de montaje de efectores finales de vacío – Módulos flexibles con componentes perfectamente adaptados entre ellos

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase
Pieza Cajas de cartón
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Efectores finales de vacío VEE
Número de video 116

El sistema modular de Schmalz para efectores finales de vacío VEE permite una configuración rápida y flexible de efectores finales devacío para los más diversos procesos. También se puede elegir entre numerosas combinaciones de alimentación y zonas de vacío, elementos de unión y conexiones de ventosas para configurar el efector final adecuado. Todos los elementos VEE están hechos de polisulfón PSU, material conforme a FDA. Son resistentes a los limpiadores alcalinos y ácidos y se pueden esterilizar al vapor. De este modo, no sólo son adecuados para la industria del envasado, sino especialmente también para el uso en la industria de procesamiento de alimentos. Los efectores finales de vacío se pueden combinar con muchas ventosas del programa de productos de Schmalz.

Efectores finales de vacío VEE