The layer gripping system consists of modularly connected large-area grippers and can be adjusted to the individual layer size. The suction area is equipped with individual vacuum suction cups. A mechanical clamp provides additional security during the entire handling process. The patented curtain concept creates a global vacuum chamber, which allows extremely strong holding force to be reached.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C para la manipulación de capas completas de productos

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Pieza Producto envesado en film, Botellas, Capas de producto, Cajas de cartón, Latas
Producto Técnica de vacío para la automatización, Sistema de ventosas, Sistemas de ventosas para capa completa SPZ
Número de video 128

Con el sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C es posible paletizar y despaletizar capas completas de productos.

El sistema de manipulación de capas completas está compuesto de planos aspirantes de bloqueo y se puede adaptar al tamaño de la capa. La superficie de ventosa está equipada con ventosas de vacío. Una fijación mecánica aporta seguridad adicional durante todo el proceso de manipulación. Mediante el concepto patentado de cortina se genera una cámara de vacío global gracias a la cual se alcanzan las máximas fuerzas de retención.

Con el sistema de manipulación de capas completas se pueden manipular sin problemas capas intermedias, palets vacíos, así como capas susceptibles o no de desplazamiento

Sistema de manipulación de capa completa SPZ