The layer gripping system SPZ can transport complete layers of 90 cans. The system is not bound to a particular can size, meaning that even entire layers of cans with different weights ranging from 16 kg to 34 kg do not represent a problem for the layer gripping system.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema de manipulación de capas completas SPZ para la manipulación automatizada de capas de latas

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Pieza Latas
Producto Técnica de vacío para la automatización, Sistema de ventosas, Sistemas de ventosas para capa completa SPZ
Número de video 070

Para realizar el proceso logístico del transporte de capas de latas dentro del proceso de envasado, se decidió comprar un sistema de manipulación de capas completas de Schmalz.

El sistema de manipulación de capas completas SPZ transporta capas completas compuestas de 90 latas. Además, no está diseñado para un tamaño determinado de latas, sino que las distintas capas de latas con pesos totales de entre 16 kg y 34 kg no constituyen ningún problema para el sistema de manipulación de capas completas. La hermetizante patentada evita las fugas, también con latas con borde perimetral y realiza elevadas fuerzas de retención. De este modo se pudo conseguir un claro aumento de la productividad.

Sistema de manipulación de capa completa SPZ