To handle the tiles in layers, a vacuum area gripping system with five FMC-SW large-area vacuum grippers combined with an industrial robot, is used. The use of the gripping system allows multiple tiles to be lifted simultaneously and positioned in layers.


More information on www.schmalz.com/fxp-fmp

Sistema de plano aspirante FMC para la manipulación controlada de baldosas

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Logística
Pieza Otros productos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Sistemas de planos aspirantes FMP
Número de video 067

La manipulación de baldosas no era un trabajo ergonómico y resultaba muy costoso, tanto desde el punto de vista del trabajo, como del tiempo, ya que tenía que realizarse a mano. Para no romper las baldosas ni dañar sus cantos, se transportaba sólo una pequeña cantidad de ellas cada vez. Se buscaba una solución para incrementar la eficiencia y aliviar las condiciones de trabajo. Esta solución fue el sistema de plano aspirante de Schmalz.

Para la manipulación por capas de baldosas se puede utilizar un sistema de plano aspirante compuesto de cinco ventosas de plano aspirante FMC-SW en combinación con un robot industrial. El uso del sistema de ventosas permite levantar y reubicar por capas varias baldosas al mismo tiempo. Como elemento de junta, que constituye la unión entre la pieza y el sistema de ventosas, se utiliza una espuma suave con las piezas para evitar deterioros en éstas. La instalación del nuevo sistema de plano aspirante permite manipular las baldosas de forma segura y sin dañarlas sin necesidad de una vigilancia adicional del proceso.

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP