Automated palletising and depalletising different product layers is no problem for the SPZ-M-C vacuum layer gripping system. The SPZ-M-C layer gripping system consists of modular, locked large-area grippers so that the layer gripper can be adjusted individually to the layer size. A mechanical clamp ensures the stability of the product layer.


More information on www.schmalz.com/spz

Sistema de ventosas de vacío para capas SPZ-M-C con un amplio espectro de productos que se pueden manipular con él

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Pieza Producto envesado en film, Cajas de cartón
Producto Técnica de vacío para la automatización, Sistema de ventosas, Sistemas de ventosas para capa completa SPZ
Número de video 081

En los procesos de logística se deben paletizar y despaletizar productos de las más diversas dimensiones. Para esta exigente tarea de manipulación es adecuado el sistema de manipulación de capas completas SPZ-M-C de Schmalz.

El paletizado y despaletizado automatizados de capas de productos distintas se realiza sin ningún tipo de problemas con el sistema de ventosas de vacío para capas SPZ-M-C. El sistema de ventosas para capas SPZ-M-C está compuesto de ventosas para superficies de bloqueo modular para que se puedan adaptar al tamaño de la capa. Un bloqueo mecánico confiere la estabilidad necesaria a la capa de productos. Gracias al concepto de cortina patentado, la ventosa para capas SPZ-M-C genera fuerza de sujeción adicional mediante una cámara de vacío global. Ello permite manipular ahora incluso capas de productos que antes se debían manipular forzosamente a mano.

Sistema de manipulación de capa completa SPZ