The vacuum area gripping system FXC has an integrated ejector for short evacuation times. The inner suction surface of the system is equipped with type FG bellows suction cups (20 mm in diameter) which function as a sealing element. These are particularly suited for handling non-rigid workpieces, such as bundles of glass jars packaged in film.


More information on www.schmalz.com/fm

Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la manipulación flexible de frascos de cristal envasados en lámina y palets de madera

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Logística
Pieza Alimentos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Sistemas de planos aspirantes FXP
Número de video 062

En el sector de la alimentación se deben apilar frascos envasados en lámina en palets. También es necesario colocar capas intermedias y otros palets. Schmalz ofrece como solución el sistema de plano aspirante FXC, que se puede conectar a un robot paletizador.

El sistema de ventosas de vacío para superficies FXC dispone de un eyector para tiempos de evacuación cortos. En esta aplicación, la superficie interior de aspiración del sistema tiene como elemento sellador ventosas de fuelle del tipo FG con un diámetro de 20 mm. Éstas son especialmente aptas para la manipulación de piezas sin estabilidad propia, como los envases de cristal envueltos en lámina. En la misma aplicación se ha elegido una espuma como elemento sellador para la superficie de aspiración exterior que permite la manipulación de palets.

Sistema ventosas vacío superficies FXP/FMP