The vacuum layer gripping system SPZ consists of modular, locked large-area vacuum grippers and allows the handling of complete product layers.


More on www.schmalz.com/spz

Sistema de ventosas para capas SPZ con espuma compuesta permite la manipulación por capas de latas

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Pieza Latas
Producto Técnica de vacío para la automatización, Sistema de ventosas, Sistemas de ventosas para capa completa SPZ
Número de video 053

Dentro de un proceso de logística se deben paletizar y despaletizar capas de latas. La manipulación por capas de las latas es especialmente difícil por el borde perimetral de la pieza. Como solución, Schmalz ofrece el sistema de manipulación de capas completas SPZ con espuma compuesta.

El sistema de ventosas de vacío para capas SPZ consta de ventosas de vacío para superficies de bloqueo modular y permite la manipulación de capas de producto completas. Para esta aplicación, el sistema de ventosas de vacío para capas SPZ está dotado de una espuma compuesta especial como una de tres placas hermetizantes. La espuma compuesta patentada con estructura de capas innovadora es particularmente apropiada para la manipulación de piezas con pequeño diámetro como, por ejemplo, latas con borde en todos el perímetro o frascos y cubos.

Sistema de manipulación de capa completa SPZ