The vacuum tube lifter JumboErgo is designed to handle loads weighing up to 65 kilograms. An ergonomic operator handle reduces the physical strain on the employees.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la manipulación ergonómica de inversores

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Solar, Logística
Pieza Otros productos
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 137

La nueva sede de producción y el cambio a procesos completamente automatizados y a una fabricación basada en los pedidos requieren un flujo de material perfecto. Para poder someter la mercancía a un control del calidad, se creó un puesto de trabajo aparte. Los inversores de 40 kg de peso se deben sacar de la caja de cartón y transportarlos a una mesa de trabajo con vacío. Para aliviar el proceso manual y diseñarlo ergonómicamente, la empresa adquirió un tubo de elevación por vacío con pescante montado sobre columna de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboErgo se ha dimensionado para cargas de hasta 65 kg. Un asa de manejo ergonómica reduce el esfuerzo físico de los empleados. La elevación y el descenso se controlan mediante un mango giratorio de precisión que funciona de forma similar al puño acelerador de una motocicleta. El tubo de elevación está equipado con dos placas de ventosa de NBR. El labio sellador flexible se adapta perfectamente a la tapa de la carcasa, que está abombada y parcialmente estructurada. Las placas de ventosa se pueden ajustar mediante una palanca de fijación en un travesaño de 400 milímetros de longitud. Una válvula palpadora permite al tubo de elevación detectar si las placas de ventosa están ocupadas o si se inicia un proceso de manipulación. El tubo de elevación por vacío se desplaza en una pluma giratoria de columna de construcción plana. La pluma giratoria giratoria se ha concebido especialmente para aplicaciones a alturas bajas y con una longitud de brazo de 4 m cubre excelentemente el área de trabajo del empleado. Con el paquete completo, un solo operador puede manipular los inversores de forma ergonómica y sin peligros para la espalda.

Tubo de elevación por vacío Jumbo