The vacuum tube lifters JumboErgo are designed to handle workpieces weighing up to 65 kilograms. The raising and lowering of the tube lifter is controlled using a twist grip, similar to a motorcycle gas grip. The ergonomic operator handle allows the boxes to be precisely placed on a pallet.


More information on www.schmalz.com/jumboergo

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la preparación de expediciones ergonómica de cartones

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboErgo
Número de video 138

Una nueva sede de producción provocó también un cambio en la logística. En tres puestos de preparación de expediciones se deben trasladar cajas de cartón de 40 kg de peso de una cinta de rodillos a palets. Para diseñar este proceso de forma productiva y ergonómica, se adquirieron tubos de elevación por vacío de Schmalz.

Los tubos de elevación por vacío JumboErgo se han dimensionado para cargas de hasta 65 kg. La elevación y el descenso del tubo de elevación se controla con un mango giratorio que funciona de forma similar al acelerador de una motocicleta. El asa de manejo ergonómica permite colocar los cartones de forma precisa sobre un palet. Los tubos de elevación por vacío están equipados con dos placas de ventosa del material NBR cada uno. Las placas de ventosa garantizan una sujeción segura durante todo el proceso de manipulación. Mediante palancas de fijación, las placas de ventosa se pueden ajustar al tamaño de la pieza en un travesaño de 400 milímetros de longitud. La generación de vacío se realiza mediante un soplante tipo SBL. La caja de insonorización incorporada evita una emisión de ruido excesiva del soplante. Después de utilizar el tubo de elevación por vacío, éste se puede guardar rápida y fácilmente con una red de sujeción para ahorrar espacio.

Los tubos de elevación por vacío se desplazan mediante plumas giratorias de Schmalz. El brazo de aluminio presenta un ángulo de basculación de 270° y permite una gran libertad de movimientos con un esfuerzo muy reducido.

Tubo de elevación por vacío Jumbo