The vacuum tube lifter JumboFlex is perfect for frequent and fast moving of cardboard boxes up to a weight of 35 kg. The tube lifter is equipped with a double suction cup. The cardboard boxes can be sucked sidewise additionally, due to its slewability by 90 degrees.


More information on www.schmalz.com/jumboflex

Tubo de elevación por vacío JumboFlex para la manipulación de cajas de cartón de hasta 35 kg

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Envase, Logística
Pieza Cajas de cartón
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboFlex
Número de video 103

Antes, este trabajo no era ergonómico y resultaba muy costoso, tanto desde el punto de vista del trabajo, como del tiempo, ya que tenía que realizarse a mano. Se buscaba una solución para incrementar la eficiencia y aliviar las condiciones de trabajo. Ésta se encontró con los sistemas de manipulación manual de Schmalz.

El tubo de elevación por vacío JumboFlex es ideal para transportar con frecuencia y gran rapidez cajas de cartón de hasta 35 kg de peso. El JumboFlex se distingue por su mando de manejo ergonómico con una sola mano. El tubo de elevación está equipado con una ventosa doble. También se pueden aspirar las cajas de cartón lateralmente, ya que la ventosa puede vascular hasta 90°. En la solución de manipulación manual se integra un adaptador de cambio rápido que permite cambiar la ventosa en cuestión de segundos y sin necesidad de herramientas. La combinación con un pescante montado sobre columna SK de Schmalz completa la solución de manipulación manual. Dado que el pescante montado sobre columna bascula hasta 270°, se cubre una gran superficie de trabajo.

Tubo de elevación por vacío Jumbo