The vacuum tube lifter JumboSprint Ex is the ideal solution for handling barrels in explosion-hazard areas. In combination with the column-mounted slewing crane, the vacuum tube lifter JumboSprint Ex offers the complete lifting solution. The suction lifter JumboSprint Ex can be used in explosion-hazard areas and is conform to the European explosion protection guideline 94/9/EG (ATEX 100).


More on www.schmalz.com/jumbosprint-ex

Tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex para manipulación de bidones en zonas con de peligro de explosión

Tipo de manipulación Manipulación manual
Sector Química / Farmacéutica
Pieza Bidones
Producto Equipos de elevación y sistemas de grúa, Tubo elevador, JumboSprint Ex
Número de video 099

Los revestimientos se almacenan en bidones en zonas protegidas de peligro de explosión. A través de una cinta transportadora llegan los bidones para la preparación de expediciones y ahí tienen que reubicarse de la cinta a los palets. Todo ello estaba unido a un duro esfuerzo y una gran carga física para dos personas. Por ello, la empresa se decidió a adquirir un tubo de elevación por vacío de Schmalz.

Con la ayuda del tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex se puede manipular cualquier bidón sin ningún esfuerzo. Los bidones se levantan y transportan en la zona con peligro de explosión con el tubo de elevación. El tubo de elevación por vacío JumboSprint Ex puede utilizarse en zonas con peligro de explosión y cumple con el reglamento europeo en materia protección contra explosiones 94/9/CE (ATEX 100). Todas las piezas mecánicas cuentan con un revestimiento antiestático y una conexión equipotencial. Mediante el uso del JumboSprint Ex, una sola persona puede transportar los bidones. El JumboSprint Ex, en combinación con un pescante montado sobre columna, constituye la solución completa de elevación.

Tubo de elevación por vacío Jumbo