The Schmalz SG sack suction cup picks up the sack from the surface of the workpiece and grips it securely. The suction cup is suitable for all sack types and can handle sacks with both stable and unstable contents.


More information on www.schmalz.com/sgn

Ventosa para sacos SG de Schmalz para la manipulación de sacos

Tipo de manipulación Manipulación automatizado
Sector Envase, Logística
Pieza Sacos
Producto Técnica de vacío para la automatización, Componentes, Ventosas de vacío
Número de video 124

En el pasado, la manipulación y la paletización de los sacos de 20 kg se realizaba con ayuda de una garra. La garra se debía ajustar manualmente para cada tipo de saco. Además, los tiempos de los ciclos no eran satisfactorios. Con la ventosa para sacos SG, Schmalz suministró la solución ideal para esta tarea de manipulación.

La ventosa para sacos de Schmalz SG aspira los sacos por su superficie y los sujeta de forma segura. La ventosa es adecuada para todos los tipos de sacos y manipula sacos con contenido estable o inestable. La ventosa para sacos está equipada con una espuma hermetizante especial que le permite adaptarse perfectamente a las formas de la pieza. Una rejilla de apoyo en el interior de la ventosa impide la embutición y la rotura del saco.

Con el uso de la ventosa para sacos SG se pudo aumentar el rendimiento de 12 a 22 piezas por minuto aumentando la productividad de la instalación en un 80 %.