Dispositivo de fijación para el sector aeroespacial

Fijación segura para las más complejas exigencias

Las geometrías de pieza en la industria aeroespacial que a veces son muy complejas requieren generalmente una solución de fijación especial, adaptada al caso de aplicación. Máxima precisión y tratamiento cuidadoso de la pieza son aquí de importancia primordial.

En el marco de planificaciones de proyectos especiales, Schmalz ya ha desarrollado en varias ocasiones soluciones exitosas para proyectos específicos del cliente. Con la matrix-plate se pueden fijar también piezas muy delgadas de forma segura y sin que sufran daños. La minimización del tiempo de equipamiento y el alto grado de flexibilidad son argumentos adicionales en favor del sistema de fijación por vacío.

Aquí encontrará información sobre sectores afines:

Compuestos de fibra

Logística de aeropuertos y manipulación de equipajes

Metal/Chapa

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

matrix-plate MPL

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Adaptable a la tecnología de sujeción convencional

Vacuum Operation Center VOC

  • Generación y vigilancia de vacío central
  • Capacidad de aspiración de 40, 63, 100 m³/h

Unidad de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móvil
  • Capacidades de aspiración de 6, 18, 40, 63 m³/h