Montaje final

Técnica de vacío en el montaje final

En el montaje final se acaba el montaje del automóvil, para ello se complementa la carrocería pintada con las piezas aun faltantes como, por ejemplo, parachoques, los ejes cardán o el tanque. Otro paso de proceso es el montaje del interior, de las lunas y de las piezas de montaje, tales como limpiaparabrisas, luces, ruedas, etc. En las llamadas bodas se reúnen el motor y la carrocería. Después de una prueba de funcionamiento final sale el automóvil acabado de la línea de montaje.

Schmalz posibilita con su surtido de ventosas la manipulación dinámica también de piezas de difícil aspiración como, por ejemplo, textiles o parachoques. Durante los trabajos manuales, los elevadores por vacío alivian al operador del peso de las piezas y diseñan procesos de forma ergonómica y eficiente.

Técnica de vacío para la manipulación de cristal para automóviles

Técnica de vacío para procesos manuales

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos para el montaje final

Ventosas para la manipulación de chapa

  • Manipulación de chapas
  • Manipulación de piezas cóncavas y convexas
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío: 85 %

Garras de agujas

  • Agarre por penetración de agujas
  • Manipulación de piezas de difícil aspiración
  • Manipulación de materiales porosos

JumboFlex Battery

  • Capacidad de carga hasta 27 kg
  • Tubos elevadores para baterías de arranque con diferentes geometrías de tapa

Información de producto [PDF]

Consultar producto