Tecnología de agarre en uso en procesos termoplásticos

En primer lugar, se retira la lámina orgánica a temperatura ambiente con ayuda de una ventosa (1) y se coloca en el dispositivo de calentamiento (2). En este dispositivo, la pieza se funde, y a continuación la agarra una garra de agujas o una ventosa con ejecución diseño de altas temperaturas, y se coloca en la herramienta (3). Con el cierre de la herramienta, se moldea la pieza (4), y a menudo se inyecta por la parte trasera con plástico (5). Después del moldeo, la pieza puede extraerse de la herramienta con ventosas que idealmente tengan alta resistencia térmica y un agarre casi sin huellas (6).

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la tecnología de agarre

Resistencia térmica
Los productos semiacabados calientes por encima de los 200 °C son depositados en las prensas con las garras de agujas SNG-V-HT o con ventosas. La resistencia térmica de la ventosa es, en este caso, un factor decisivo. Para esta exigencia, Schmalz ofrece los materiales de ventosa especiales HT1, HT2 y FPM. Las garras de agujas SNG-V-HT tienen una gran resistencia térmica, son resistentes a la suciedad, y reducen el escape de calor.

Inestabilidad de la pieza
Los componentes fundidos pierden su estabilidad, con lo que su manipulación es más difícil. La ventosa plana de tipo SPGN dispone de un labio hermetizante plano y largo y de un apoyo integrado en la ventosa. Esto impide que la ventosa se «clave» en el material y deje deformaciones permanentes en este. Además, el apoyo interno ofrece la posibilidad de levantar materiales de forma inestable.

Enfriamiento local
Durante la manipulación de piezas aún calientes, hay que evitar sobre todo el enfriamiento local en el punto de agarre. Si el enfriamiento es demasiado fuerte en algunos puntos, esto puede modificar el comportamiento de formación. Esto tiene efectos negativos sobre la pieza. Con ayuda de la garra de agujas y la ventosa de vacío especiales de Schmalz, se minimiza el riesgo de un enfriamiento excesivo en la medida de lo posible.

Contaminación de la garra
La matriz fundida de la lámina orgánica o de cintas puede contaminar las superficies de agarre. Por esto, se recomienda usar una garra resistente a la suciedad, como la garra de agujas SNG-V-HT.

Productos para el uso en procesos termoplásticos

SNG-V 10 1.2 V-HT-7
10.01.29.00428
Garra de agujas "SNG-V" muy robusto
Número de agujas: 10
Diámetro de las agujas: 1.2 mm
Función adicional:
Recorr. var, alta temperatura
Carrera de la aguja Z(NA): 7 mm
Margen presión (presión servicio):
3,0 ... 7,0 bar
Temperatura de la pieza max.: 260 °C

Ventosas planas SGPN

  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica