Extracción de componentes de PRFC endurecidos

Los componentes endurecidos, a menudo calientes, deben agarrarse de forma segura a la herramienta sin dejar huellas. Las ventosas del material HT1 son ideales para este proceso. Estas ventosas son resistentes al calor y están libres de silicona y de sustancias que impidan la reticulación de la pintura. Si los componentes de PRFC se pintan más tarde, se evitan daños de la superficie.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos para la extracción de componentes de PRFC

Ventosas planas SGPN

  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSG (2,5 pliegues)

  • Diámetro: 3 a 88 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-AS, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FSGA (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 2 a 78 mm
  • Material: HT1, NBR, NBR-ESD, NK, SI, SI-AS, SI-MD, SI-HD
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas planas PFYN

  • Diámetro: 1 a 200 mm
  • Material: FPM, HT1, NBR, PU, SI
  • Variantes antiestáticas y sin huellas

Ventosas planas SGON

  • Dimensiones: 4 x 2 a 90 x 30 mm
  • Material: HT1, NBR, SI
  • A partir de tamaño 24 x 8 mm, adicionalmente con seguro antigiro

Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAF HT2

  • Diámetro: 30 a 60 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas planas SAOF HT2 (ovaladas)

  • Dimensiones: 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAB HT2 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 80 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosas de fuelle SAOB HT2 (ovalada, 1,5 pliegues)

  • Dimensiones: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Material: HT2
  • Boquilla de conexión firmemente fijada en la pieza elastomérica