Técnica de vacío para la fabricación de aspa

Técnica de vacío para la fabricación de palas de rotor

En la fabricación de palas de rotor se requiere la manipulación segura, cuidadosa y precisa de preformas, preimpregnados, materiales en seco y palas de rotor acabados. Aquí se utiliza la técnica de vacío de Schmalz, por ejemplo, para el desmoldeo cuidadoso de los componentes o para el transporte seguro entre las estaciones de mecanizado.

Por medio de ventosas de suspensión cardánica y con resorte se puede adaptar la técnica de vacío de forma flexible a la geometría de los componentes. Sistemas redundantes, grandes acumuladores de vacío y seguros mecánicos adicionales garantizan máxima seguridad en la manipulación de las palas de rotor de varias toneladas de peso y de hasta 85 metros de longitud y sus componentes. La amplia cartera de ventosas de Schmalz ofrece para cualquier caso de aplicación la solución acertada.

Exigencias a la técnica de vacío

Desmoldeo teniendo en cuenta las fuerzas de desmoldeo
Los elevadores por vacío VacuMaster para la fabricación de palas de rotor facilitan considerablemente los diferentes procesos de desmoldeo y transporte. Los elevadores están equipados con varias ventosas que agarran la pieza de forma cuidadosa y segura.

Seguridad en la manipulación de las piezas de varias toneladas de peso
El elevador por vacío VacuMaster dispone de uno o dos circuitos de vacío, un gran acumulador de vacío y un seguro mecánico adicional como, por ejemplo, correas de sujeción textiles o grapas de bloqueo mecánicas. De este modo, el elevador garantiza máxima seguridad de proceso también durante el transporte de las palas de rotor y sus componentes. Además, los elevadores están dotados de un dispositivo de aviso óptico y acústico.

Adaptación flexible a contornos diferentes
Las ventosas del elevador disponen de un perfil hermetizante especial que se adapta de forma excelente a las superficies de la pieza. Todas las ventosas se pueden conectar y desconectar mediante válvulas de deslizamiento manual. Las ventosas están sujetadas a una suspensión de cadena, a una suspensión rígida con carros de desplazamiento lineales o a accionamientos lineales para el ajuste automático de altura. Por tanto, se pueden levantar con los elevadores tanto piezas con contorno preciso y sin contorno.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos para la fabricación de aspa

Elevador de bridas

Desmoldeo respetuoso de los elementos de brida y manipulación ergonómica mediante la placa de ventosa adaptada al área de brida

Elevador de preformados

Manipulación precisa de los contornos de segmentos preformados

Raíl principal

Manipulación de cintas principales, cintas auxiliares, almas principales y almas auxiliares con un elevador

Dispositivo de colocación de almas

Solución patentada para la alineación de las almas en el dispositivo de colocación de almas

Elevador de alma de cierre

Desmoldeo respetuoso y sin deterioros de almas de cierre

Elevador de palas

Ahorro de tiempo gracias al desmoldeo del aspa del lado de la punta