Dispositivo de colocación de almas

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Solución patentada para la alineación de las almas en el dispositivo de colocación de almas
  • Apto para diferentes almas y ángulos de adherencia
  • Posicionamiento con exactitud de repetición en la cubierta del aspa, siempre bajo consideración del paralelismo y las medidas de la ranura
  • Presionado de las almas mediante el propio peso o extracción hidráulica mediante hidráulica de formado
  • Al prescindirse del marco de presentación, se eliminan los tiempos de proceso y se liberan las superficies
  • Admite colocación del lado de aspiración o del lado de presión
  • Dispositivo de colocación de almas incluidos pies de estacionamiento
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de cargahasta 3 t
Peso de la piezahasta 1,5 t (alma principal)
Longitud de la piezahasta 75 m