Elevador de alma de cierre

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Desmoldeo respetuoso y sin deterioros de almas de cierre
  • Placas de ventosas con resorte amortiguador y articuladas para una colocación y una elevación respetuosas
  • Gran acumulador de vacío con válvula de retención para una manipulación segura
  • Función de basculación con control remoto para la adaptación del ángulo de desmoldeo y colocación
  • Posibilidad de posicionamiento preciso en la cubierta del aspa o el almacén
  • Elevador incluidos pies de estacionamiento
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de carga0,5 t hasta 1,3 t (fuerza de desmoldeo considerada)
Peso de la pieza0,3 t hasta 1,0 t
Longitud de la piezahasta 33 m                                 
Rango de basculaciónaprox. 110° (+100° hasta -10°)