Elevador de bridas

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Desmoldeo respetuoso de los elementos de brida y manipulación ergonómica mediante la placa de ventosa adaptada al área de brida
  • Ahorro de material adicional para orificios de fijación
  • No se precisa canteado en la forma principal
  • Manipulación segura gracias al gran acumulador de vacío con válvula de retención y a las cintas de seguridad adicionales
  • Diseño basculable 90° opcional para el depósito vertical de los elementos de brida
  • El funcionamiento a batería opcional permite un funcionamiento independiente, p. ej. junto a carretillas elevadoras de horquilla
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de carga2 t (fuerza de desmoldeo considerada)
Peso de la piezahasta 1,3 t
Longitud de la piezahasta 4 m