Elevador de palas

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Ahorro de tiempo gracias al desmoldeo del aspa del lado de la punta
  • Desmoldeo respetuoso y sin deterioros, sin precisarse canteado en la forma ni protección de los cantos
  • Desmoldeo respetuoso y sin deterioros, sin precisarse canteado en la forma ni protección de los cantos
  • Gran seguridad gracias al acumulador de vacío y a las cintas de seguridad adicionales
  • Pies de estacionamiento para el alojamiento del elevador, opcionalmente con ruedas para el transporte interno
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de carga8 t hasta 16 t (fuerza/área de desmoldeo considerados)
Peso de la piezahasta 10 t (en el área de desmoldeo de punta)
Longitud de la piezahasta 85 m                                 
Longituddesde 3,6 m hasta 7,2 m
Anchuraaprox. 2 m