Elevador de preformados

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Manipulación precisa de los contornos de segmentos preformados
  • Las garras de agujas permiten una manipulación segura de varias capas con un ahorro energético simultáneo
  • Admite grandes profundidades de penetración gracias a sus recorridos de la aguja de hasta 25 mm
  • Ahorro de tiempos de ocupación en la forma principal
  • Admite manipulación del lado de aspiración y del lado de presión
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de cargahasta 1,3 t
Peso de la piezahasta 1,3 t
Longitud de la piezahasta 12 m