Raíl principal

Aplicación / Paso del proceso

Su beneficio

  • Manipulación de cintas principales, cintas auxiliares, almas principales y almas auxiliares con un elevador
  • Permite el desmoldeo, la manipulación, el almacenamiento y la colocación, con precisión de contornos y sin contornos
  • Fácil preequipación de las placas de ventosa para la recepción de las cintas con precisión de contornos
  • Manipulación segura gracias a los circuitos de vacío redundantes y a las cintas de seguridad adicionales
  • Dispositivo de volteo de almas opcional para desmoldeo horizontal y almacenamiento vertical de almas
  • Admite adaptación a diferentes palas
  • Longitud de segmento simple optimizada conforme a la medida de transporte estándar (hasta 12 metros)
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Datos técnicos

Capacidad de cargadesde 1,5 t hasta 5 t (fuerza de desmoldeo considerada)
Peso de la piezadesde 1 t hasta 3,5 t (cinta); aprox. 1,5 t (alma)
Longitud de la piezahasta 85 m