Sistema de manipulación de capas completas para el sector de End of Line Palletizing

Técnica de vacío para procesos en el área de End of Line Palletizing

En el End of Line Palletizing (EOLP), se preparan las expediciones de productos embalados sobre palets y se preparan para el envío. En la mayoría de los casos se trata de cajas de cartón, bebidas y latas de conservas o piezas envueltas en película retráctil. Estas piezas deben colocarse sobre los palets de forma individual, en filas o en capas completas.

La técnica de vacío de Schmalz realiza estos procesos de modo manual o automatizado. Decisivos para procesos eficientes son, por tanto, el funcionamiento seguro durante muchas horas de servicio y la capacidad de adaptación de las ventosas, así como la precisión de posicionamiento en el paletizado.

Requerimientos en el proceso End of Line

Paletizado y despaletizado
Capas de productos completas pueden reubicarse de modo automatizado con un sistema de manipulación de capas SPZ o con los sistemas de planos aspirantes FXC y FMP. En este caso, el sistema de ventosas no debe estar ocupado completamente con productos. Las ventosas pueden adaptarse individualmente a las exigencias del proceso. Además, los sistemas de manipulación de capas completas son tan flexibles que se pueden mover productos diferentes sin que sea necesario un cambio de ventosas.

Procesos manuales son facilitados por los elevadores por vacío. Alivian al operario del peso de la pieza de modo que se puede apoyar un trabajo ergonómico y cuidadoso con la salud.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos para el sector de End of Line Palletizing

Sistema de garra FXP y FMP

Para paletización y despaletización automáticas, preparación de expediciones y clasificación de las más diversas piezas

Sistema de manipulación de capas completas SPZ

Para paletización y despaletización de capas completas de productos en almacenes de logística y logística interna

Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • JumboFlex para el manejo con una mano ergonómico para movimientos rápidos
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos
  • Para piezas de hasta 50 kg