Productos para la logística de aeropuertos

Técnica de vacío para la logística de aeropuertos

Las estadísticas lo muestran: Cada año crece el número de pasajeros, el número de los vuelos en el tráfico de pasajeros como en el tráfico de mercancías aumenta continuamente. Por consiguiente crecen en los aeropuertos las exigencias a la manipulación rápida y eficiente de mercancías y equipaje.

En la logística de aeropuertos se utiliza técnica de vacío para la carga de equipajes desde los sistemas de clasificación a los carritos de equipaje y viceversa. Rapidez y seguridad contra fallos son aquí los criterios más importantes. También en este sector es de importancia primordial la ergonomía en el puesto de trabajo. 

Documentaciones
Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la técnica de seguridad

Elevadores de equipaje ergonómicos para tareas de elevación manuales
En procesos manuales se debe mover un gran número de equipajes. Los movimientos agotadores de elevar, girar y trasladar se pueden reducir por el uso de elevadores por vacío. El elevador de equipajes de tipo JumboFlex alivia al operario del peso de las piezas. El manejo ergonómico con una sola mano mejora la agilidad del operario y apoya movimientos rápidos. Así se puede realizar de forma ergonómica la frecuencia de transbordo.

Manejo de bolsas y maletas
En los sistemas de clasificación se encuentran tanto bolsas como maletas. El elevador de equipaje o bien la ventosa debe adaptarse a las propiedades distintas de las piezas. La ventosa 2-en-1 de serie del tubo elevador JumboFlex dispone de un gancho de suspensión y de una ventosa de vacío. De este modo, el elevador de equipaje puede aspirar maletas y también colgar bolsas.

Soluciones de elevación para espacios reducidos
En la manipulación en tierra (groundhandling) frecuentemente hay limitaciones de espacio. Plumas giratorias para el montaje a muros existentes o con brazos planos para techos bajos están adaptadas perfectamente a las capacidades de carga de los elevadores por vacío. Sus carriles de rodadura de aluminio aseguran excelentes propiedades de marcha suave.

Productos para la logística de aeropuertos

Tubo elevador JumboFlex

  • Manejo ergonómico con una mano para piezas hasta 50 kg

Puentes grúa y grúas giratorias

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio perfectamente adaptados para su sistema de manipulación
  • Para piezas compactas hasta 1.000 kg
  • Solutión para alturas muy reducidas