Productos para la logística de distribución

Técnica de vacío para la distribución

El quien puede suministrar de manera rápida y fiable, sigue siendo competitivo. En correspondencia, son muy altas las exigencias en la logística de distribución con sus procesos automatizados y manuales. La logística de distribución asegura los pasos necesarios para el traslado de bienes de una empresa a los clientes de la misma. Los procesos en la distribución abarcan desde el embalaje, la preparación de expediciones hasta el paletizado y despaletizado.

En la distribución de mercancías se utiliza técnica de vacío, por ejemplo, para la manipulación de palets y productos embalados de formas diferentes. Los sistemas de manipulación de capas completas de Schmalz paletizan y despaletizan productos totalmente distintos como capas de productos completas. Los tubos elevadores por vacío de tipo Jumbo se encargan de las actividades de elevación seguras y ergonómicas. El amplio surtido de productos de Schmalz ofrece para cualquier desafío la solución acertada.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la técnica de vacío

Manipulación de productos como capa de productos completa
Los sistemas de manipulación de capas completas SPZ de Schmalz pueden manipular automáticamente de forma segura y precisa capas de productos completas. Se adaptan sin problema alguno a distintos tamaños de productos y formas de capas y producen una elevada fuerza de retención. Los sistemas de manipulación de capas, basados en un concepto modular coordinado, se adaptan a las exigencias de los clientes. Incluso aquellas piezas que, debido a su superficie, resultan difíciles de aspirar, se pueden manipular con la ventosa para capas.

Paletizar/despaletizar productos distintos
En la cartera de productos de Schmalz se encuentran soluciones de paletizado y despaletizado especiales. Y las capas de productos son muy diferentes no solo en cuanto a tamaño y peso, sino difieren también en sus características: algunas son permeables al aire, otras se deforman en la manipulación. Los sistemas de planos aspirantes o los sistemas de manipulación de capas de Schmalz se adaptan de forma flexible a los productos y las superficies. Así se pueden cargar no solo palets de productos de un solo tipo sino también palets de arco iris. El diseño individual, específico del cliente garantiza un dimensionamiento óptimo.

Elevadores por vacío ergonómicos para tareas de elevación manuales
En procesos de preparación de expediciones y de paletizado manuales se debe mover un gran número de productos. Los movimientos agotadores de elevar, girar y trasladar se pueden reducir por el uso de elevadores por vacío. El tubo elevador por vacío alivia al operario del peso de las piezas, así se puede realizar de forma ergonómica la frecuencia de transbordos exigida. El amplio programa de ventosas de los tubos elevadores permite la manipulación de las piezas más diversas como cajas de cartón, bidones, garrafas, cubos, sacos, etc.

Productos para la logística de distribución

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Sistema de manipulación de capas completas SPZ

Para paletización y despaletización de capas completas de productos en almacenes de logística y logística interna

Garra de ventosas SSP

Sistemas completos para aplicaciones específicas
Preparación de expediciones en centros de almacenaje y distribución

JumboFlex

  • Piezas de hasta 50 kg
  • Manejo con una mano para procesos de movimiento rápidos

JumboErgo

  • Piezas de hasta 300 kg.
  • Tubo elevador JumboErgo para el manejo dinámico de piezas voluminosas.

JumboSprint

  • Piezas compactas de hasta 300 kg
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto