Productos para la logística de correos

Técnica de vacío para la logística de paquetes

La velocidad de transbordo en centros de correos o plataformas de enlace logísticas de otros proveedores de servicios se ha incrementado considerablemente en los últimos años particularmente por la gran demanda en el comercio online. El espectro de las mercancías a transportar abarca desde la carta sencilla pasando por paquetes hasta bienes abultados o particularmente delicados. Esto exige no solo registro rápido de la mercancía con la tecnología de información más moderna sino también la solución de las más diversas tareas de manipulación.

En los centros de clasificación y distribución de los correos y de proveedores de servicios de mensajería y paquetería express se exigen unos tiempos de ciclo mínimos. Esto significa entre otras cosas un número creciente de tareas de elevación para los empleados. Los elevadores por vacío aseguran en este caso procesos ergonómicos y aliviadores.   

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la técnica de vacío

Elevadores por vacío ergonómicos para tareas de elevación manuales
En procesos de preparación de expediciones y de paletizado manuales se debe mover un gran número de productos. Los movimientos agotadores de elevar, girar y trasladar se pueden reducir por el uso de elevadores por vacío. El tubo elevador por vacío alivia al operario del peso de las piezas, así se puede realizar de forma ergonómica la frecuencia de transbordos exigida. El amplio programa de ventosas de los tubos elevadores permite la manipulación de las piezas más diversas como cajas de cartón, bidones, garrafas, cubos, sacos, etc.

Productos para la logística de correos

Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • JumboFlex para el manejo con una mano ergonómico para movimientos rápidos
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos
  • Para piezas de hasta 50 kg

Plumas giratorias y puentes grúa

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio
  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada