Tubo elevador por vacío JumboFlex para portadores de carga pequeños (KLT)

Técnica de vacío para la logística interna

La logística interna es tanto un sector económico completo como también la interfaz interna entre los procesos que agregan valor de una empresa. La logística interna asegura que bultos y graneles estén disponibles en el momento y el lugar precisos. La optimización del flujo de materiales interno en cuanto a tiempo y coste forman en este caso parte de las tareas permanentes.

La técnica de vacío se utiliza en la logística interna, por ejemplo, para el embalaje y el paletizado o despaletizado. Por este motivo, se encuentran soluciones automatizadas y elevadores por vacío manuales en el cierre de pedidos y la preparación de expediciones, en la entrada de mercancías y la salida de mercancías, así como en el manejo de devoluciones.    

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la técnica de vacío

Elevadores por vacío ergonómicos para tareas de elevación manuales
En la preparación de expediciones y el paletizado manuales se mueven cartonajes y otros bienes con elevada exactitud de repetición. Los movimientos monótonos de elevar, girar y trasladar tienen efectos negativos sobre la salud del operario y se pueden reducir por un elevador por vacío. El tubo elevador por vacío alivia al operario del peso de las piezas, así se puede realizar de forma ergonómica la frecuencia de transbordos exigida. La amplia oferta de ventosas permite adaptar el elevador por vacío a las piezas más diferentes como cajas de cartón, bidones, garrafas, cubos, sacos, etc.

Paletizado y despaletizado automatizados
Los sistemas de ventosas universales se adaptan a productos cambiantes. Agarran de forma segura y precisa capas de productos completas o productos individuales. Los sistemas de manipulación de capas completas SPZ agarran capas de productos completas, los sistemas de planos aspirantes se utilizan para productos individuales o capas de productos más pequeñas.

Productos para la logística de distribución

Tubo elevador por vacío JumboFlex

  • JumboFlex para el manejo con una mano ergonómico para movimientos rápidos
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Control con uno/dos dedos para diestros y zurdos
  • Para piezas de hasta 50 kg

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

Tubo elevador por vacío JumboSprint

  • Tubo elevador JumboSprint para la manipulación ergonómica de piezas compactas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Asa de manejo cerrada para un manejo exacto
  • Para piezas compactas de hasta 300 kg

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Sistema de manipulación de capas completas SPZ

Para paletización y despaletización de capas completas de productos en almacenes de logística y logística interna

Garra de ventosas SSP

Sistemas completos para aplicaciones específicas
Preparación de expediciones en centros de almacenaje y distribución