Tecnología de vacío para la industria de madera

Para distintas superficies y condiciones de aplicación duras

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

El sector de la industria maderera se dedica a la transformación económica de la madera. La madera se utiliza en múltiples formas: como material de construcción en interiores y exteriores, para muebles o palets, por mencionar solo algunas. Por eso hay una gran variedad de empresas transformadoras con diversos requisitos.

En la transformación de la materia prima natural se producen piezas muy diferentes – desde maderas aserradas rugosas pasando por tableros hasta llegar a módulos y cuerpos de muebles. En los talleres y las empresas productoras se manipulan las piezas de madera frecuentemente con ayuda de elevadores por vacío o de modo automatizado con sistemas de ventosas especiales; para el mecanizado de las superficies se sujetan los tableros de madera con técnica de fijación por vacío en centros de mecanizado CNC. Schmalz ofrece para cada campo de aplicación la técnica de vacío adecuada.

Técnica de vacío para procesos automatizadas
Técnica de vacío para procesos manuales
Técnica de vacío para sujeción

Técnica de vacío en la práctica

Schlauchheber JumboErgo bei der Beladung von einer CNC Maschine

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación eficiente de centros de mecanizado CNC

Encuentra más
Schlauchheber JumboErgo bei der Handhabung von Türrohlingen

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación eficiente de centros de mecanizado CNC

Encuentra más
Vakuum-Saugspinne bei der Handhabung von langen Holzbalken

Garra de vacío SSP en la manipulación de largas vigas de madera

Encuentra más

Tubo de elevación por vacío JumboErgo para la alimentación y descarga de centros de mecanizado de madera CNC

Encuentra más

El tubo de elevación por vacío JumboErgo simplifica la alimentación de un centro mecanizado CNC con planchas de madera de gran formato

Encuentra más

Garra de vacío SSP en una línea de producción para planchas de madera

Encuentra más