Productos para la industria de la madera

Técnica de vacío para procesos automatizados

En los procesos automatizados se utiliza la técnica de vacío de Schmalz como sistema de ventosas en pórticos y robots. La solución de agarre puede ser configurada y dimensionada por el cliente mismo en base al amplio programa de componentes de vacío o adquirirse como sistema de ventosas listo para su conexión para el caso de aplicación individual.

Schmalz ha desarrollado unas ventosas para la manipulación de madera que satisfacen perfectamente las exigencias. Su forma ha sido optimizada para posibilitar la hermetización sobre las piezas rugosas y frecuentemente permeables. Sistemas de planos aspirantes y garras de vacío listos para su conexión son adecuados para las exigencias de la industria maderera. Se basan en componentes individuales que pueden dimensionarse de forma modular o individual para el caso de aplicación.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Exigencias a la técnica de vacío

Prevención de capas dobles
En la manipulación de piezas porosas o permeables tales como tableros MDF o de madera aglomerada, las piezas pueden quedar adheridas durante el desapilado. En los planos aspirantes de Schmalz asegura una función de separación integrada que se interrumpa el vacío entre los tableros mediante la entrada de una corriente reducida de aire comprimido. De este modo sólo se aspira y se sujeta una pieza.

Manipulación suave en la fabricación de muebles
La manipulación de partes de muebles plantea exigencias especiales en cuanto a escasez de huellas y ausencia de daños. Sistemas de planos aspirantes de Schmalz están dotados de ventosa o una esponja hermetizante especial. La esponja hermetizante suave permite una manipulación exenta de deterioros y de huellas de modo que las piezas después del contacto con la ventosa se pueden pintar completamente. El amplio programa de productos abarca ventosas de materiales desarrollados especialmente de Schmalz.

Manipulación por capas de piezas pequeñas después del mecanizado en el procedimiento Nesting
En el caso de capas de piezas que se mecanizan en el Nesting deben agarrarse y transportarse piezas muy pequeñas en lo posible sin trabajo adicional manual. La ventosa Nesting SPZ-NG permite desapilar en un solo proceso de manipulación las capas de tablero cortadas. Varios circuitos de vacío permiten subdividir la ventosa en distintos segmentos. Así es posible conectar o desconectar en caso necesario determinados circuitos de vacío, por ejemplo, para dejar en su posición piezas individuales durante el proceso de manipulación.

Manipulación de piezas con escotaduras
En caso de piezas con grandes escotaduras como, por ejemplo, puertas con ventana se utiliza el sistema de planos aspirantes FXP/FMP. La ventosa universal está dotada con una esponja hermetizante especial y unos módulos de válvulas. Así se pueden manipular puertas con marcos estrechos y grandes aberturas.

Trabajos en entornos con mucho polvo
En la manipulación de madera aserrada, mercancía laminada, vigas, madera para la construcción, tableros CLT, palets o simplemente material de crecimiento natural, los agujeros de astas, las grietas y el material torcido con superficie rugosa dificultan el uso de soluciones estándar. El sistema de planos aspirantes SBX patentado ha sido desarrollado especialmente para estas necesidades. El sistema de planos aspirantes SBX se puede emplear sin problema también en un entorno desfavorable con suciedad gruesa, humedad, frío y resinas.

Manipulación de contrachapado
Las capas delgadas de madera son muy delicadas y pueden romperse fácilmente durante el transporte. Los sistemas de planos aspirantes de Schmalz aseguran una manipulación particularmente cuidadosa de las piezas inestables de modo que el contrachapado puede desapilarse y transportarse sin que se produzcan grietas.

Productos para la industria de la madera

Sistema de manipulaciòn de capas completas SPZ-NG

Manejo de hojas de madera después de Procesamiento de corte optimizado en el método „nesting“
Bajo solicitud.

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa

Garras de vacío

Sistemas completos para aplicaciones específicas

Ventosas para la manipulación de madera

  • Manipulacíon de maderas y tableros de madera
  • Diseños con canto sellador especial y válvula palpadora

Soplantes

  • Alto flujo con baja depresión
  • Regulación de frecuencia y inversión electroneumática opcional
  • Para piezas porosas