Elevadores por vacío en la industria de la madera

Elevadores por vacío para procesos de trabajo manuales

Como las planchas de madera bruta, los recortes, las piezas, los módulos y los cuerpos pueden presentar grandes diferencias de formato, peso y calidad, Schmalz tiene en el programa para ello dos series de elevadores por vacío: tubos elevadores por vacío Jumbo y elevadores por vacío VacuMaster. Para ambas series existe un gran surtido de ventosas diferentes. Los elevadores por vacío son complementados por puentes grúa y plumas giratorias adaptados especialmente a ellos.

Especialmente para las empresas de procesamiento y mecanizado de la madera, Schmalz ofrece prácticos bancos de trabajo como mesas de trabajo de vacío, soportes de trabajo de vacío, mesas giratorias de vacío, así como carros de secado y de transporte de tableros.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Elevadores por vacío en la industria de la madera

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg

VacuMaster Basic/Comfort

Cargas hasta 750 kg (horizontale)Para piezas herméticas y poco porosa

VacuMaster Comfort

VacuMaster Multi

  • VacuMaster Multi para la manipulación de materiales de madera
  • Dos variantes para la manipulación horizontal o para la basculación de piezas de 90°
  • Para cargas de hasta 400 kg

Plumas giratorias y puentes grúa

  • Puentes grúa y grúas giratorias de aluminio
  • Adaptación óptima a la carga nominal de los elevadores
  • Excelentes propiedades de funcionamiento suave y poca masa desplazada