Técnica de vacío para la industria metalúrgica

Manipulación y fijación eficientes y precisas

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

El mecanizado y moldeo de metal y chapa se lleva a cabo mediante modalidades diferentes, por ejemplo, mediante corte por láser, mecanizado con arranque de virutas o mediante diversos procedimientos estampadores y dobladores.

Con ayuda de técnica de vacío se cargan y descargan de forma automatizada o manual las máquinas de mecanizado o los portadores de carga. De este modo se pueden realizar de forma eficiente y segura muchas tareas de manipulación o de flujo de material en los talleres y en las empresas industriales. Los sistemas de fijación sujetan las piezas en los centros de mecanizado y permiten un mecanizado perimetral preciso.

Técnica de vacío para procesos automatizados

Técníca de vacío para procesos manuales

Técníca de vacío para sujeción

Técnica de vacío en la práctica

Elevador para chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Box para girar pilones publicitarios cuadrados

Encuentra más
Elevador para chapa

Aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort para la manipulación de elementos de metal

Encuentra más
Sistema de ventosas para planchas de metal

Manipulación automatizada de perfiles de aluminio doblados con el sistema de ventosas de vacío para superficies FXC

Encuentra más
Tubo de elevador para planchas de metal

Elevador de tubo de vacío JumboErgo para la manipulación rápida y exacta de piezas de chapa de hasta 300 kg

Encuentra más
Elevador para planchas de metal

Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externa

Encuentra más
Elevador para planchas de metal

Elevador por vacío VacuMaster Basic para la alimentación y descarga de un centro de mecanizado por láser de la empresa TRUMPF

Encuentra más