Productos de Schmalz para la industria del metal y de la chapa

Elevadores por vacío para procesos manuales

 

Con elevadores por vacío se pueden transportar manualmente planchas metálicas y de chapa de una forma sencilla, rápida y segura. Debido a que las piezas pueden presentar grandes diferencias de formato, peso y calidad, Schmalz tiene en el programa para ello dos series de elevadores por vacío: tubos elevadores por vacío Jumbo y elevadores por vacío VacuMaster. Para ambas series existe un gran surtido de ventosas diferentes. Los elevadores por vacío son complementados por puentes grúa y plumas giratorias adaptados especialmente a ellos.

Los elevadores por vacío manuales para el sector de metal y chapa sirven sobre todo para la manipulación sin peligro para la salud de piezas pesadas y de difícil manejo. Con ellos se pueden agarrar también aceros no magnetizables. Las piezas se pueden mover horizontalmente, bascular 90° o voltear 180° con los elevadores por vacío.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos de Schmalz para la industria del metal y de la chapa

VacuMaster Basic/Comfort

Cargas de hasta 750 kgPara la manipulación horizontal y para la alimentación o descarga

VacuMaster Comfort

 

 

VacuMaster Vario

  • Cargas de hasta 2.000 kg - se pueden solicitar para cargas mayores
  • Para tableros de chapa, placas de metal y aspas de rotor
  • Para cargas de hasta 2.000 kg - cargas superiores a solicitud

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco para el funcionamiento sin fuente de energía externa
  • Para piezas no porosas
  • Cargas de hasta 1.000 kg

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil para basculación continua hasta 90°
  • Grosor máximo de banda 3,0 mm (aluminio) o 1,5 mm (acero)
  • Cargas de hasta 1.000 kg

VacuMaster Light

  • Elevador compacto y ligero VacuMaster Light
  • Para piezas pequeñas y medianas, principalmente no porosas
  • Para cargas de hasta 100 kg

Tubo elevador por vacío JumboErgo

  • Tubo elevador JumboErgo para la manipulación dinámica de piezas planas
  • Posibilidad de configurar la unidad de elevación, la unidad de mando, las ventosas y el generador de vacío
  • Posibilidad de bascular piezas en 90° (opcional en el JumboErgo PSE)
  • Piezas de hasta 300 kg