Productos de Schmalz para la fijación de metal y de chapa

Técnica de fijación por vacío para al fijación de piezas

En los centros de mecanizado CNC se deben sujetar de forma precisa y segura las piezas planas y con parte inferior plana de metal. Con el sistema de fijación por vacío matrix-plate se pueden fijar de forma eficiente también componentes y piezas que son difíciles o imposibles de fijar de forma mecánica, neumática o hidráulica. En este caso se posiciona la pieza con ayuda de unos topes mecánicos y se fija por vacío. Así se puede mecanizar la pieza sin complicaciones y sin deformación.

Las llamadas islas de fricción permiten mecanizarla con avances y velocidades de corte más elevados. Una matrix-plate puede sujetarse rápidamente a la mesa de la máquina mediante garras tensoras o sistemas de fijación de punto cero. La fijación y el desbloqueo de las piezas se pueden realizar de forma fácil y segura mediante un pedal o un interruptor manual.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos de Schmalz para la fijación de metal y de chapa

matrix-plate MPL

  • Sistema de fijación de aluminio de alta resistencia
  • Adaptable a la tecnología de sujeción convencional

Fresado de una pieza con matrix-plate y ventosas para mesa con cuadrícula

Las ventosas para mesa con cuadrícula se colocan directamente en la matrix-plate y las ventosas se ordenan en función de la posición de los agujeros a taladrar. De este modo se puede taladrar la pieza sin dañar la matrix-plate o el componente mismo.

Holding Fixture BHF/AHF

Sistema de fijación por vacío para fijación 3D automatizado (AHF) y manual (BHF)

Vacuum Operation Center VOC

  • Generación y vigilancia de vacío central
  • Capacidad de aspiración de 40, 63, 100 m³/h

Unidad de vacío VAGG

  • Generación y vigilancia de vacío móvil
  • Capacidades de aspiración de 6, 18, 40, 63 m³/h