Técnica de vacío para la industria del plástico

Extracción casi sin huellas de piezas de plástico

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

En la industria transformadora de plásticos se fabrican piezas moldeadas, fibras, láminas o productos semiacabados a base de granulado o polvo. Según se requiera, los plásticos se pueden adaptar a las condiciones más diferentes. La resistencia térmica, pero también elasticidad y resistencia a productos químicos hacen que los plásticos sean imprescindibles en la industria. Gracias a su versatilidad, los plásticos se pueden utilizar hoy día en casi todos los sectores. No importa si se utilizan como material de embalaje, aislamiento o en la industria del automóvil – los plásticos son parte integrante general de todos los sectores industriales.

Schmalz ofrece las más diversas soluciones por vacío para la manipulación de plásticos: Los materiales resistentes a altas temperaturas desarrollados especialmente permiten una manipulación casi sin huellas aun en caso de piezas muy calientes, mientras los generadores de vacío en tamaño minimizado garantizan máxima dinámica y seguridad del proceso. Elevadores por vacío aseguran ergonomía y eficiencia en la carga manual de máquinas de mecanizado.

Requisitos y soluciones por vacío en el sector de los plásticos

Exigencias a la técnica de vacío

Resistencia térmica
Cuando se extraen de la máquina, las piezas de plástico muchas veces son aun muy calientes de modo que no se pueden usar ventosas convencionales. Las ventosas de Schmalz del material resistente a altas temperaturas especialmente desarrollado HT1 son resistentes a temperaturas de hasta 170 °C y por tanto son adecuadas perfectamente para la manipulación en el sector de los plásticos.

Posibilidad de pintar la pieza
Durante la manipulación, las ventosas producen a menudo unas huellas invisibles sobre la superficie de modo que posteriormente no queda adherida en estos puntos la pintura. Por medio de unos materiales de ventosa especiales, Schmalz posibilita después de la manipulación una posibilidad de pintar completa de las piezas.

Escasez de huellas
Las piezas de pared delgada exigen una manipulación particularmente cuidadosa sin deformación permanente. Las ventosas planas SGPN de Schmalz tienen un volumen propio muy reducido y una superficie de apoyo en la cara inferior de modo que se pueden evitar huellas y abombamientos en la pieza.

Procesos dinámicos
Muchas veces, los generadores de vacío son demasiado grandes para montarlos directamente en el lugar de empleo. Los tubos flexibles que debido a ello son necesarios traen como consecuencia en la mayoría de los casos un aumento del consumo de aire comprimido. Para evitar estas pérdidas, se pueden integrar los eyectores en línea de Schmalz directamente en el tubo flexible y utilizar también en espacios reducidos.

Ergonomía en procesos manuales
Los centros de mecanizado se cargan manualmente con planchas de plástico. Los elevadores por vacío de Schmalz alivian al operario del peso de la pieza. Con elevadores por vacío se realizan procesos ergonómicos y una manipulación cuidadosa.