Técnica de vacío para la industria química y farmacéutica

Manipulación segura de productos químicos y sustancias peligrosas

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Las industrias química y farmacéutica se ocupan con materias que son transformadas en otros sectores industriales tales como las industrias del plástico, alimenticia o del automóvil. Productos químicos orgánicos e inorgánicos, fertilizantes, materiales sintéticos o productos farmacéuticos se almacenan aquí en bidones, sacos o garrafas y representan continuamente nuevos desafíos para la manipulación en estos sectores.

Para poder realizar una manipulación segura de los elementos de difícil agarre, Schmalz ofrece soluciones por vacío para las aplicaciones más diversas en los sectores de química y farmacia. Ya en la manipulación de bidones y sacos, los elevadores por vacío manuales de Schmalz posibilitan una elevación ergonómica y segura. También en zonas con atmósfera potencialmente explosiva, donde las precauciones de seguridad especiales dificultan adicionalmente la manipulación, los elevadores por vacío de Schmalz garantizan seguridad y fiabilidad. Para la transformación ulterior y el embalaje de los productos especialmente en la industria farmacéutica se utilizan sistemas de ventosas automatizados.

Requisitos y soluciones de vacío en la industria química y farmacéutica

Técnica de vacío para la manipulación de sacos

Requisitos

Agarre y paletizado sin deterioros
En la manipulación de productos químicos se debe prestar especial atención a que no se produzcan grietas o agujeros en los sacos por los cuales pueden derramarse las sustancias. Particularmente en la manipulación de sacos de materiales delicados como papel, el elevador por vacío JumboSprint posibilita una elevación segura de las cargas.

Resistencia a productos químicos
El contacto con sales, vapores y productos químicos tiene para muchos materiales la consecuencia de que resultan porosos y por tanto no pueden seguir utilizándose. Las ventosas de Schmalz fabricadas de materiales especialmente desarrollados son resistentes a productos químicos y tienen por esta razón una vida útil mucho más larga que otras ventosas.

Productos

Tubo de elevación JumboFlex

Ergonómico manejo con una mano para piezas hasta 50 kg

Tubo de elevación JumboSprint

Para piezas compactos de hasta 300 kg