Robots de Fanuc

  • Fanuc fue fundada en el año 1956 en Japón
  • Las soluciones de ventosas preconfiguradas de Schmalz son compatibles con los robots de colaboración de Fanuc: CR-4iA, CR-7iA, CR-15iA
  • Distintos paquetes completos totalmente configurados para su uso en robots de Fanuc

Schmalz le ofrece distintos paquetes completos totalmente adaptados a su robot de Fanuc, dichos paquetes incluyen generadores de vacío eléctricos ECBPi, planos aspirantes FXCB o un efector final VEE. Los juegos contienen todos los componentes necesarios para el montaje de una garra completa, incluida una brida adecuada para facilitar la conexión al robot. De esta forma, la solución de agarre preconfigurada está lista para su uso en muy poco tiempo.

Soluciones de Schmalz que encajan a la perfección con su cobot de Fanuc

assets/Artikelbild/10.03.01.00505_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi FANUC
10.03.01.00505
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: CobotPump
para: FANUC
Tipo: CR-4iA, CR-7iA
assets/Artikelbild/10.01.43.00066_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB FANUC
10.01.43.00066
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: FANUC
Tipo: CR-15iA
ROB-SET VEE FANUC
10.01.36.00282
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: Efectore finale de vacío
para: FANUC
Tipo: M-3iA, CR-4iA, CR-7iA
Grado de evacuación: 85 %