Robots de Kuka

  • Kuka se fundó en 1898 en Augsburgo (Alemania) y desarrolló el primer robot industrial en 1973
  • Los paquetes de ventosas de Schmalz listas para su conexión se pueden usar en los robots ligero de Kuka: LBR iiwa
  • Distintos paquetes completos totalmente configurados para su uso en robots de Kuka

Schmalz le ofrece distintos paquetes completos totalmente adaptados a su robot de Kuka, dichos paquetes incluyen generadores de vacío eléctricos ECBPi, planos aspirantes FXCB o un efector final VEE. Los juegos contienen todos los componentes necesarios para el montaje de una garra completa, incluida una brida adecuada para facilitar la conexión al robot. De esta forma, la solución de agarre preconfigurada está lista para su uso en muy poco tiempo.

Soluciones de Schmalz que encajan a la perfección con su cobot de Kuka

assets/Artikelbild/10.03.01.00506_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi KUKA
10.03.01.00506
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: CobotPump
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
assets/Artikelbild/10.01.43.00065_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB KUKA
10.01.43.00065
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
ROB-SET VEE KUKA
10.01.36.00281
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: Efectore finale de vacío
para: KUKA
Tipo: iiwa 7,14
Grado de evacuación: 85 %