Robots Techman

  • Techman Robot fue fundada en 2016 con sede en Taiwán y es una filial de Quanta Computer Inc, la mayor empresa de ordenadores portátiles OEM del mundo.
  • Las soluciones de ventosas preconfiguradas de Schmalz son compatibles con los robots de colaboración de Techman: TM5, TM12, TM14
  • Distintos paquetes completos totalmente configurados para su uso en robots de Techman

Schmalz le ofrece distintos paquetes completos totalmente adaptados a su robot Techman, dichos paquetes incluyen generadores de vacío eléctricos ECBPi y planos aspirantes FXCB. Los juegos contienen todos los componentes necesarios para el montaje de una garra completa, incluida una brida adecuada para facilitar la conexión al robot. De esta forma, la solución de agarre preconfigurada está lista para su uso en muy poco tiempo.

Soluciones Schmalz que encajan a la perfección con su cobot Techman

assets/Artikelbild/10.03.01.00538_01.jpg
Eficiente
Nuevo
ROB-SET TECHMAN
10.03.01.00538
Juego completo para conectar e integrar el CobotPump ECBPi a los robots ligeros
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14
Grado de evacuación: 75 %
assets/Artikelbild/10.01.43.00119_01.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB TECHMAN
10.01.43.00119
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: TECHMAN
Tipo: TM5, TM12, TM14