Universal Robots (UR)

  • Universal Robots fue fundada en el año 2005 en Dinamarca
  • Las soluciones de agarre de Schmalz pueden usarse en todos los cobots de UR: UR3, UR5, UR10
  • Los generadores de vacío eléctricos ECBPi, el sistema de planos aspirantes FXCB y el efector final de vacío VEE han sido inspeccionados y certificados por Universal Robots y son perfectos para su uso con los robots de UR
  • Distintos paquetes completos totalmente configurados para su uso en robots UR
  • UR Cap para una instalación sencilla incluida

Schmalz le ofrece distintos paquetes completos totalmente adaptados a su robot de Universal robots, dichos paquetes incluyen generadores de vacío eléctricos ECBPi, planos aspirantes FXCB o un efector final VEE. Los juegos contienen todos los componentes necesarios para el montaje de una garra completa, incluida una brida adecuada para facilitar la conexión al robot. De esta forma, la solución de agarre preconfigurada está lista para su uso en muy poco tiempo.

Soluciones de Schmalz que encajan a la perfección con su cobot de Universal Robots

assets/Artikelbild/10.03.01.00504_01.jpg
Nuevo
ROB-SET ECBPi UR
10.03.01.00504
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: CobotPump
para: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
assets/Artikelbild/10.01.43.00064_01.jpg
Nuevo
ROB-SET FXCB UR
10.01.43.00064
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: Universal Robots
Tipo: 3,5,10,16
ROB-SET VEE UR
10.01.36.00280
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: Efectore finale de vacío
para: Universal Robots
Tipo: 3,5,10
Grado de evacuación: 85 %