Robots Yaskawa

  • Yaskawa Electric se fundó en julio del año 1915 en Kitakyushu (Japón)
  • Los efectores finales de Schmalz listos para su conexión son adecuados para el uso con el siguiente robot: MOTOMAN-HC10DT (ECBPi, FXCB), MPP3 (VEE)
  • Distintos paquetes completos totalmente configurados para su uso en cobots de Yaskawa

Schmalz le ofrece distintos paquetes completos totalmente adaptados a su robot de Yaskawa, dichos paquetes incluyen generadores de vacío eléctricos ECBPi, planos aspirantes FXCB o un efector final VEE. Los juegos contienen todos los componentes necesarios para el montaje de una garra completa, incluida una brida adecuada para facilitar la conexión al robot. De esta forma, la solución de agarre preconfigurada está lista para su uso en muy poco tiempo.

Soluciones de Schmalz que encajan a la perfección con su cobot de Yaskawa

assets/Artikelbild/10.03.01.00509_01.jpg
Neu
ROB-SET ECBPi YASKAWA
10.03.01.00509
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: CobotPump
para: YASKAWA
Tipo: HC10DT
assets/Artikelbild/10.01.43.00067_01.jpg
Neu
ROB-SET FXCB YASKAWA
10.01.43.00067
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: plano aspirante FXCB
para: YASKAWA
Tipo: HC10DT
ROB-SET VEE YASKAWA
10.01.36.00283
Sistema de vacío completo para la integración en robot de diseño ligero
con: Efectore finale de vacío
para: YASKAWA
Tipo: MPP3S
Grado de evacuación: 85 %