Garras para obleas SWG para la fabricación de células

Técnica de vacío para la fabricación de células

Las obleas producidas en la fabricación de las mismas se siguen procesando para convertirlas en células solares. Para ello, en una serie de procesos consecutivos las obleas se dotan y se tratan superficialmente para que las células puedan convertir la energía solar en energía eléctrica. Para generar la unión PN, se suele difundir fósforo en la oblea. Una vez aislados los cantos, las células adquieren su color azul característico en el proceso de recubrimiento de plasma.

Seguidamente, un proceso serigráfico contacta eléctricamente la células tanto en la cara delantera como en la trasera. Es a través de estos contactos como posteriormente se conduce la electricidad generada de la célula.

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Elevadas cantidades producidas
La fabricación de células exige tiempos de ciclo de menos de un segundo. Por motivo de las altas aceleraciones, la garra debe disponer de elevadas fuerzas de retención y laterales. La garra para obleas SWGm se encarga ya durante la manipulación de tareas de control y comprobación mediante sistemas de sensores de integración opcional.

Tasas de fracturas bajas
Una reducida tasa de fracturas influye ya notablemente en la cantidad producida, por ello la manipulación de las células debe ser especialmente cuidadosa. La garra especial SWGm de Schmalz se distingue especialmente por su mínima tasa de fracturas en comparación con otras tecnologías de manipulación. Gracias a su gran superficie de contacto y a la reducida depresión, la garra genera sólo una presión superficial mínima, siendo por ello especialmente suave con las piezas.

Manipulación sin huellas
En todos los procesos de la cadena de fabricación, se debe evitar la contaminación de las superficies de las células. Como las huellas tienen un efecto negativo en los procesos químicos, evitar la contaminación es especialmente importante antes del recubrimiento de plasma. Con su superficie de contacto del material PEEK, que no provoca contaminación, la garra para obleas SWGm es la solución perfecta. Además, en la fabricación de las células se pueden utilizar ventosas del material bajo en huellas HT1.

Separación de las células
La separación de las células supone un gran desafío para la tecnología de agarre. La ventosa flotante SBS genera un elevado flujo que se utiliza para realizar una mayor altura de resalto de las obleas y las células para la separación. Con los módulos de ventosas flotantes que se pueden integrar en las garras para obleas SWGm se pueden combinar las ventajas de la garra para obleas con la altura de resalto de las ventosas flotantes. Los sensores de la garra para obleas SWGm permiten además del control de ocupación, mediciones de distancias y detección de fracturas, también la detección de la ocupación doble de células. Una detección de capas dobles durante el desapilado reduce notablemente los tiempos de ciclo.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Productos de base para la fabricación de células

Garras para obleas SWGm

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material superficie de ventose: PEEK

Eyectores compactos SCPi Solar

  • Capacidad de aspiración hasta 145 l/min
  • Máx. vacío 51,5%
  • Función de ahorro de aire y IO-Link integrado

Consulte el producto

Módulo de ventosa flotante SBSm

  • Salto de altura: hasta 12,3 mm
  • Fuerza de retención: 1,3 N

Consulte el producto

Ventosas flotantes SBS

  • Diámetro: 20 a 120 mm
  • Fuerza retención: 2,0 a 104,0 N
  • Tampón de elastómero casi sin huellas en la cara inferior de la ventosa

Ventosas planas SGPN

  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Ventosas de fuelle FG19

  • Diámetro: 19 mm
  • Material: HT1, NK, SI
  • Ventosa encajada en la boquilla

Consulte el producto