Técnica de vacío para la fabricación de módulos

Un módulo solar o fotovoltaico está compuesto de varias células solares interconectadas eléctricamente y unidas de forma fija en lámina aislante y cristal. La fabricación es automatizada en su mayor parte y se ve fuertemente influenciada por la manipulación del cristal. La superposición de capas se realiza con la cara activa del módulo, la así llamada "Sunny Side", hacia abajo.

En el primer paso del proceso, el cristal frontal limpio se cubre con lámina EVA, en la que se colocan ristras de células. Seguidamente se unen las ristras de célula entre ellas y se cubren con otra lámina EVA y el compuesto de lámina de la cara posterior o con un segundo cristal. Esta unidad se fija a una temperatura de aprox. 140 °C y bajo vacío. Después de la laminación, los cantos se bordean y se instala la caja de conexión. Finalmente, el módulo se enmarca, se mide, se clasifica según su potencia eléctrica y se embala.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Tiempos de ciclo cortos durante el stringing (conexión eléctrica de elementos fotovoltaicos)
En tiempos de ciclo cortos, las células se desapilan y se transportan al proceso de string. Aquí se requieren elevadas aceleraciones y una gran exactitud de posicionamiento. La garra para obleas SBSm con los módulos Bernoulli de integración opcional permite tiempos de agarre mínimos y una separación optimizada de las células.

Manipulación suave de células y ristras de células
En la manipulación de ristras de células se debe evitar sobre todo el deterioro de las células en la zona del borde de las busbars. Las ventosas con un labio hermetizante muy suave, como por ejemplo las de la serie SGPN, permiten un agarre suave. Con los eyectores compactos SCPi Solar, dimensionados al punto de funcionamiento óptimo para una manipulación cuidadosa, las células se pueden manipular con suavidad y eficiencia energética. Además, para la manipulación de ristras de células completas se ha desarrollado la garra para ristras SSG. La garra está equipada con ventosas y eyector y se puede utilizar tanto en la manipulación automatizada, como en la manual.

Elevada carga transversal en el cristal
Durante toda la cadena de procesos, el cristal se manipula dinámicamente con las más diversas exigencias. Cuando se carga la línea, el cristal está frecuentemente revestido de polvo separador. Las placas de ventosa SGF disponen de una estructura especial en la superficie de aspiración que permite absorber elevadas fuerzas laterales también con placas de ventosa revestidas de polvo separador. En los procesos en los que además de la fuerza lateral se requiere unas elevadas flexibilidad y capacidad de adaptación, las ventosas SAB con 1,5 pliegues son la solución óptima. Ambas ventosas están hechas del material bajo en huellas HT1.

Tiempos de ciclo cortos y alta disponibilidad de la instalación
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. Los eyectores compactos SXMPi se distinguen por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, estos inteligentes eyectores compactos disponen de extensas funciones para el control de energía y procesos.

Manipulación ergonómica – automatizada o manual
Durante toda la cadena de procesos, el cristal y los módulos se manipulan de forma automatizada o manual. Las garras de ventosas modulares del tipo SSP ofrecen una solución completa para la manipulación automatizada, desde el desapilado de la plancha de vidrio hasta el flasheado y la preparación de los módulos. Además de las soluciones automatizadas, también se pueden utilizar los tubos elevadores manuales del tipo Jumbo. Para elevar y bajar la carga, el tubo elevador utiliza únicamente el medio vacío. De este modo se pueden garantizar los tiempos de transporte más cortos, así como una manipulación ergonómica.

Productos para la fabricación de módulos

Garras para obleas SWGm

  • Dimensiones: 125 x 125 mm y 156 x 156 mm
  • Modelo básico con escape axial o lateral
  • Material superficie de ventosa: PEEK

Placas de ventosa SGF

  • Diámetro: 125 a 400 mm
  • Material: EPDM, HT1

Ventosas de fuelle SAB HT1 (1,5 pliegues)

  • Diámetro: 22 a 125 mm
  • Material: HT1
  • Boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica

Ventosa para ristras de células SSG

Ventosa: FG 19 HT1
Para diferentes longitudes, espaciado de las celdas y el número de células

Ventosas planas SGPN

  • Diámetro: 15 a 40 mm
  • Material: FPM, HT1, NK, SI
  • Ventosa insertada en la boquilla

Garra de vacío SSP

Soluciones a medida para utillajes "End of arm"

Tubo elevador Jumbo

Tubo elevador ergonómicamente
Carga hasta 300 kg
Unidad de basculación pneumática

Eyectores compactos SCPi / SMPi

  • Capacidad de aspiración hasta 185 l/min
  • Máx. vacío 85%

Eyectores compactos SCPi Solar

  • Capacidad de aspiración hasta 145 l/min
  • Máx. vacío 51,5%
  • Función de ahorro de aire y IO-Link integrado