En la fabricación de circuitos impresos, es posible emplear el vacío y la técnica de vacío en diferentes momentos de la cadena de procesos. Schmalz diferencia entre la manipulación de circuitos impresos (automatización) en la cadena de procesos y el vacío de proceso dentro de un paso de la fabricación como, por ejemplo, la fijación de piezas. La siguiente tabla muestra una selección de los pasos de proceso esenciales y le ofrece un resumen de las áreas de la fabricación de circuitos impresos en las que es posible emplear la técnica de vacío de Schmalz.
Paso de proceso | Descripción | Manipulación con vacío (automatización) | Vacío de proceso |
---|---|---|---|
1 | Manipulación de materias primas | ✓ | |
2 | Perforación / perforación a láser | ✓ | ✓ |
3 | Laminado | ✓ | |
4 | Insolado | ✓ | ✓ |
5 | Proceso de revelado, grabado y eliminación de la resina | ||
6 | Inspección óptica automática (AOI) | ✓ | ✓ |
7 | Aplicación de la máscara de soldadura | ✓ | |
8 | Separación | ✓ | ✓ |
9 | Test eléctrico | ✓ | ✓ |
Experimentados asesores de sistema le ayudan en el diseño técnico de la solución con vacío adecuada para las exigencias específicas de su sector.
Decídase por...
Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América
T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita
A continuación le ofrecemos más información acerca de los diferentes pasos de proceso esenciales que comprende la fabricación de circuitos impresos. Cada paso del proceso plantea unas exigencias diferentes para la técnica de vacío. Schmalz ofrece soluciones para dichas exigencias que permiten una manipulación segura. Infórmese aquí acerca de las exigencias planteadas a la tecnología de agarre.
La fabricación de un circuito impreso o PCB (Printed Circuit Board) comprende una gran variedad de procesos de producción complejos. Las diferencias en el tipo de circuito impreso se reflejan en la cadena de procesos y plantean, a su vez, las más diferentes exigencias adicionales en términos de manipulación y proceso.
Dependiendo de la especificación se prepara la materia prima correspondiente para su procesamiento posterior (1). La materia prima puede estar compuesta, entre otros, por material FR4 con revestimiento de cobre. Para facilitar un contacto de presión, en el primer paso se crean orificios de contacto mediante perforadoras, tanto mecánicas como láser (2). Dichos orificios reciben posteriormente un baño de cobre adicional, garantizándose así la conductividad que ofrece el material FR4.
Durante estos pasos del proceso, los productos de Schmalz pueden emplearse, entre otros, para la manipulación de la materia prima. Para obtener más información acerca de las exigencias que ello plantea a la técnica de vacío, haga clic aquí.
El laminado de un film fotosensible (3) permite crear las condiciones necesarias para predefinir las pistas conductoras deseadas mediante un insolador y una máscara de estructura (4). Los diferentes pasos del laminado e insolado se efectúan en salas asépticas para minimizar el riesgo de contaminación. Adicionalmente, se emplea luz amarilla. Dependiendo de las características del laminado y la máscara, las estructuras deseadas se endurecen debido al proceso de insolado. Una serie de procesos de química húmeda permite la exposición de las pistas conductoras. En el primer paso de la secuencia de revelado, grabado y eliminación de la resina (en inglés, Develop-Etch-Strip) (5) se enjuagan en una solución alcalina las áreas no insoladas y no endurecidas del film, exponiendo el cobre. En el proceso de grabado, el cobre expuesto se disuelve mediante una solución de grabado, ácida en la mayoría de los casos. El film fotosensible previamente endurecido sirve en este proceso como protección para la estructura deseada de pistas conductoras. Tras la limpieza del circuito impreso, en el último paso del proceso se procede a retirar el film endurecido mediante una técnica que aúna temperatura y una solución de gran alcalinidad. Ahora, las pistas conductoras de cobre están expuestas y son fácilmente distinguibles.
Los procesos completamente automatizados de las líneas de producción hacen necesaria una manipulación segura. Para el transporte del circuito impreso durante cada paso del proceso también es posible el empleo de componentes de vacío. Para obtener más información acerca de las exigencias que ello plantea a la técnica de vacío, haga clic aquí.
Para excluir fallos en procesos posteriores y antes de cualquier otro procesamiento adicional, los circuitos impresos ya procesados se someten a inspección óptica antes del procesamiento ulterior, descartándose los circuitos impresos defectuosos (6). El prensado de circuitos impresos individuales permite la fabricación de PCB multicapa.
Mediante la aplicación de la llamada máscara antisoldante (Solder Mask) (7) se garantiza la protección de las pistas conductoras, asegurándose durante el soldado de componentes y piezas que solo las áreas previstas para ello entren en contacto con el estaño para soldar. En la mayoría de los casos, la máscara antisoldante tiene un color verdoso que da al circuito impreso su aspecto característico. La máscara antisoldante solo se aplica sobre la capa exterior de un circuito impreso y completa la cadena de procesos.
Un circuito impreso, o placa de circuito impreso, contiene, dependiendo del tamaño del producto final, varios circuitos impresos similares cerrados de funcionamiento autónomo. Durante el proceso de fresado (8), los productos finales se desprenden del soporte o placa.
Una unidad de verificación eléctrica (9) permite la comprobación de cada circuito impreso empleando magnitudes eléctricas. Finalmente, los productos ya listos y verificados se embalan y se envían al siguiente paso de su procesamiento.
La técnica de vacío de Schmalz también puede emplearse en el procesamiento final. Lea a continuación cómo satisfacen los productos de Schmalz los requisitos de los diferentes pasos de proceso.
Las áreas activas del circuito impreso son ultrasensibles. Por ello, los circuitos impresos se manipulan siempre por su borde más exterior. Por ello, Schmalz recomienda el empleo de ventosas con un diámetro inferior a 15 milímetros de las familias de productos PFYN, FSGA o FSG. El empleo de una biela elástica para la compensación de alturas de la familia de productos FSTIm contribuye a dicha manipulación segura. En combinación con una ventosa plana como la SGON, tenemos como resultado una solución que resuelve con maestría incluso las exigencias y los casos de carga más difíciles.
En el área de la fabricación de circuitos impresos no deben infravalorarse las condiciones ambientales. Schmalz ofrece combinaciones de los más diferentes materiales. Así, dentro de la gama de productos es posible encontrar ventosas de material HT1, casi sin huellas, e incluso material NBR-ESD para la desviación segura de las cargas generadas.
Gracias a las soluciones de ajuste individual de Schmalz es posible diseñar pasos de manipulación y proceso seguros y minimizar desechos.