Productos para los sectores de vidrio flotado y de construcción

Técnica de vacío para la manipulación de cristal flotado y cristal para edificios

La mayor parte del cristal que se utiliza en edificios y otros segmentos se fabrica con el así llamado proceso flotado, en el que los componentes del cristal se calientan en un proceso continuo a más de 1000 °C. El cristal fundido se lleva entonces a un baño de estaño líquido, de modo que el cristal más ligero flota en la superficie y se extiende. A aprox. 600 °C, el cristal solidificado se saca del baño, se enfría más y se corta después de un control óptico.

Seguidamente, el cristal se lleva directamente a su procesamiento posterior o se apila y se transporta para su procesamiento posterior. En la fabricación de cristal para edificios, el cristal se reviste, se corta al tamaño correspondiente, se lijan los bordes y, de ser necesario, se sigue procesando. Durante toda la cadena de creación de valor, el cristal se manipula, transporta y sujeta con técnica de vacío. Incluso el montaje final a pie de obra se realiza con elevadores por vacío.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Elevadas fuerzas transversales también cuando se utiliza polvo separador
Para eliminar las fuerzas de adhesión entre las planchas de cristal apiladas, éstas se revisten con polvo separador. Las ventosas especiales para cristal SGF y SAB generan elevadas fuerzas laterales, también cuando se utiliza polvo separador. El especial desarrollo del perfil de las ventosas para cristal permite elevadas fuerzas de fricción y una manipulación segura.

Manipulación sin huellas
Durante toda la cadena de fabricación se deben evitar las huellas sobre las superficies. Las ventosas del material HT1, que apenas deja huellas, se pueden utilizar también con temperaturas de hasta 170 °C. En combinación con una reducida presión sobre la superficie, las ventosas para cristal SGF y SAB son óptimamente adecuadas para estos requisitos. Con las fundas para ventosas SU se puede incluso evitar todo contacto de la ventosa con el cristal. Especialmente para el uso sobre revestimientos suaves (p. ej., Low-E) se ha desarrollado una esponja con funda protectora para el sistema de plano aspirante – una gran superficie de contacto con una mínima presión superficial, lo ideal para una manipulación suave.

Tiempos de ciclo cortos y alta precisión
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. El eyector compacto SXMPi se distingue por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, este inteligente eyector compacto dispone de extensas funciones para el control de energía y procesos.

Precisión en el lijado del cristal
Además de las elevadas fuerzas de retención, la tolerancia de altura juega un papel decisivo en el lijado del cristal, ya que incluso las diferencias de altura mínimas provocan enormes fluctuaciones de calidad. Con las ventosas de bloque de vacío VCBL-G, las piezas se fijan de forma segura y precisa. Además de una elevada absorción de fuerzas laterales, las ventosas de bloque de vacío garantizan tolerancias de altura mínimas constituyendo de este modo la base para una calidad óptima durante el lijado de bordes de cristal.

Ergonomía y seguridad especialmente en la manipulación manual de cristal para edificios
Durante la fabricación y el montaje final de cristal para edificios tienen lugar diversos pasos de proceso manuales. En tales casos, una manipulación rápida y ergonómica es de gran importancia. Con los elevadores manuales VacuMaster, Schmalz ofrece la solución óptima para cada proceso, desde la carga de mesas de corte hasta el montaje fijo - de forma rápida, ergonómica y segura.

Productos para los sectores de vidrio flotado y de construcción

Ventosas para la manipulación de vidrio

  • Manipulación de vidrio plano
  • Elevadas fuerzas transversales y de retención
  • Materiales que apenas dejan huella

Fundas para ventosas SU

  • Diámetro: 25 a 360 mm
  • Uso en combinación con ventosas y placas de ventosa

Eyectores compactos X-Pump SXPi / SXMPi con IO-Link

  • Capacidad de aspiración hasta 220 l/min
  • Máx. vacío 85 %
  • Cuerpo de plástico

Ventosa de bloque VCBL-GL

  • Sistema de 2 circuitos de vacío
  • Con dos conexiones de tubo
FMP-SW60 1234 5R18 N10SU G60
10.01.38.02970
Sistemas de garra de vacio para superficies con generador de vacío externo y resistencias al flujo
Longitud L: 1234 mm
Anchura B: 130 mm
Trama: 0 x 0 mm
Disposición: 5 filas, 18mm
Tipo de material:
Esp N+SU, Altura 10mm
Diámetro de toberas: 0.6 mm
Diseño de empalme: Recta
Diámetro exterior D: 60 mm
Peso: 5.4 kg

VacuMaster Window

  • Cargas de hasta 300 kg
  • Manipulación vertical de ventanas, lunas o componentes de cristal o vidrio
  • Las piezas se pueden girar 90°