Vidrio para envases

Técnica de vacío para la manipulación de cristal para recipientes

Se denomina cristal hueco o cristal para recipientes a los cristales utilizados como envases de productos. El cristal es fácil de limpiar, higiénico, de sabor neutro, inodoro e inerte, propiedades éstas por las que el cristal para recipientes se utiliza principalmente en la industria de los alimentos y farmacéutica, así como en el sector cosmético. Aprox. un 40% de todas las bebidas se envasan en cristal. Las piezas se fabrican en un proceso de soplado de vidrio, mediante un proceso de soplado con máquinas o en prensas. Para ello, el vidrio se funde a una temperatura de hasta 1600 °C y luego se le da forma. Seguidamente, el vidrio se enfría hasta que se eliminan las tensiones y después puede ser también refinado y se transporta o empaqueta a las más diversas formas de llenado.

Los cristales se manipulan con técnica de vacío. La manipulación se realiza individualmente, con varios cristales al mismo tiempo o en capas completas en palets, por ejemplo, en instalaciones de llenado en la industria alimenticia.

Contacto

Schmalz Inc.
5850 Oak Forest Drive
Raleigh NC 27616
Estados Unidos de América

T: +1 919 713-0880
F: +1 919 713-0883
schmalz@schmalz.us
Tarjeta de visita

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Flexibles y adaptables
Las distintas formas de cristal y capas no constituyen ningún problema para los planos aspirantes con la esponja compuesta patentada. Con el sistema de planos aspirantes FXP/FMP se puede agarrar una enorme variedad de cristales; los cambios de garra y los procesos de reequipamiento no son necesarios. Además, la esponja adaptable compensa los desniveles dentro de una capa. La técnica de válvulas integrada permite también manipular con seguridad de procesos cuando el grado de ocupación es bajo, por ejemplo, cuando sólo hay un cristal en una capa.

Manipulación suave
También los cristales más delgados, como las botellas, se deben poder transportar sin que sufran deterioros y sin tensiones en el cristal. Los sistemas de planos aspirantes FXP/FMP con su suave superficie de contacto con la esponja son la solución perfecta. El valor de vacío necesario se ajusta a la aplicación, pudiéndose evitar altas fuerzas y tensiones en el cristal.

Tiempos de ciclo cortos
Los cristales se deben agarrar, transportar y depositar de nuevo en ciclos de corta duración. La ventosa para capas SPZ y el plano aspirante FXP/FMP disponen de una técnica de válvulas integrada, que permite establecer el vacío de forma especialmente rápida. La función de soplado integrada permite un establecimiento del vacío rápido y preciso.

Manipulación de capas intermedias
Además de las piezas propiamente dichas, es decir, los cristales, en la mayoría de las aplicaciones es necesario manipular también capas intermedias de cartón o de plástico con el mismo sistema de ventosas. La técnica de válvulas integrada de los sistemas de ventosas permite agarrar directamente distintas capas intermedias. Además, también se pueden añadir ventosas al sistema que se encarguen entonces de la manipulación de las capas intermedias.

Products for the Container Glass Sector

Sistema de manipulación de capas completas SPZ

Para paletización y despaletización de capas completas de productos en almacenes de logística y logística interna

Sistemas ventosas vacío superficies FXP/FMP

  • Ventosa universal para el paletizado / despaletizado, preparación y clasificación automatizados
  • Dimensiones: 442 x 130 a 1.432 x 130 mm
  • Elemento de hermetizado: esponja hermetizante, ventosa